Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

STS366FD64

Eaton Shunt trip safety switch, 600 A, 1NO/1NC auxiliary contact and 1NO/1NC alarm switch, Coil V: 24 Vdc, NEMA 12/3R, 600 V, Three-pole, Fusible without neutral

Spécifications générales

Product Name
Eaton shunt trip safety switch
Catalog Number
STS366FD64
UPC
786685828732
Product Length/Depth
12.43 in
Product Height
62.97 in
Product Width
28.29 in
Product Weight
145 lb
Certifications
cUL Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Shunt trip safety switch
Amperage Rating
600A
Number of poles
Three-pole
Voltage rating
600 Vac, 250 Vdc
Auxiliary contacts
Alarm switch
Coil voltage
24 Vdc
Contact configuration
1 NO 1 NC
Enclosure
NEMA 12, NEMA 3R
Protection
Fusible
Voltage - max
600 V

Exporter les caractéristiques du produit

Catalogues

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.