Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SWD4-SF8-67

Eaton SmartWire-DT intelligent wiring system, Enclosure bushing, Eight-pole socket, M20

Spécifications générales

Product Name
Eaton SmartWire-DT intelligent wiring system
Catalog Number
SWD4-SF8-67
EAN
4015081157730
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.25 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Type
Intelligent wiring system

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.