Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

T67

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, T shape, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
T67
UPC
782274628103
Product Length/Depth
9.19 in
Product Height
4.13 in
Product Width
3.13 in
Product Weight
5.4 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Shape
T
Trade size
2"

Exporter les caractéristiques du produit