Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

TECK100 7S

Eaton Crouse-Hinds series TECK cable gland, TECK armoured cable, Armoured gland, Steel, Outer sheath min/max: 1.19-1.37", General purpose, 1" NPT, Armor range min/max: 1.08-1.29"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TECK cable gland
Catalog Number
TECK100 7S
UPC
782274117287
Product Length/Depth
3.38 in
Product Height
2.4 in
Product Width
2.4 in
Product Weight
2.5 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4

Spécifications du produit

Protection type
General purpose
Cable type
TECK armored
Gland type
Armoured
Material
Steel
Armor (min/max)
1.08-1.29"
Outer sheath (min/max)
1.19-1.37"
Thread Size
1"
Thread type
NPT

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.