Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TECK150 11

Eaton Crouse-Hinds series TECK cable gland, TECK armoured cable, Armoured gland, Aluminum, Outer sheath min/max: 1.70-1.96", General purpose, 1-1/2" NPT, Armor range min/max: 1.59-1.88"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TECK cable gland
Catalog Number
TECK150 11
UPC
782274116778
Product Length/Depth
4.6 in
Product Height
3.6 in
Product Width
3.6 in
Product Weight
1.6 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4

Spécifications du produit

Protection type
General purpose
Cable type
TECK armored
Gland type
Armoured
Material
Aluminum
Armor (min/max)
1.59-1.88"
Outer sheath (min/max)
1.70-1.96"
Thread Size
1-1/2"
Thread type
NPT

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.