Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TI2500

Eaton Bussmann series high speed trip indicator, 2500V, 100 kAIC, With Indicator, Parallel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed trip indicator
Catalog Number
TI2500
EAN
5027590024723
UPC
051712841382
Product Length/Depth
199 mm
Product Height
6.4 mm
Product Width
6.4 mm
Product Weight
4 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Interrupt rating
100 kAIC
Fuse indicator
With Indicator
Fuse shape
Cylindrical
Mounting method
Parallel
Voltage rating
2500 V
Pre arc (I2T)
23
Size
6.4 x 198 mm
Application
EC- and MC- trip indicator kits

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.