Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TP331

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Box Cover, 4", Raised surface, Steel, Raised 3/4", open with ears 2-3/4", 5.0 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon box cover
Catalog Number
TP331
UPC
786189103311
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.75 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.26 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Box size
4"
Capacity
5 cubic in
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Type
Raised 3/4", open with ears 2-3/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.