Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TP352

Eaton Crouse-Hinds series adjustable bar hanger, Fan rated, 16"-24"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series adjustable bar hanger
Catalog Number
TP352
UPC
786189103526
Product Length/Depth
16 in
Product Height
0.63 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.72 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Special features
Fan rated
Stud spacing
16"-24"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.