Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TP704

Eaton Crouse-Hinds series TP grounding screw, #10-32 x 3/8"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP grounding screw
Catalog Number
TP704
UPC
786189107043
Product Length/Depth
0.13 in
Product Height
0.38 in
Product Width
0.13 in
Product Weight
0.005 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Type
#10-32 x 3/8"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.