Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TP7218

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Gray, Die cast aluminum, Single-gang, 20/30/50A receptacles 2.125" diameter

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7218
UPC
786189072181
Product Length/Depth
2.81 in
Product Height
4.56 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.56 lb

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
20/30/50A receptacles 2.125" diameter
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Single-gang
Color
Gray

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.