Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

TP72181-1-1/4

Eaton Crouse-Hinds series outlet box, (2)- 1/2", (2) 3/4", 4-11/16", Conduit (no clamps), Welded, 3", Galvanized steel, (8) 1 1/4", 60.0 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series outlet box
Catalog Number
TP72181-1-1/4
UPC
662276806009
Product Length/Depth
20 in
Product Height
6 in
Product Width
12 in
Product Weight
1.38 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Box size
4-11/16"
Depth
3"
Capacity
60 cubic in
Construction
Welded
Bottom Knockouts
(2) 1/2 in, (2) 3/4 in
Side knockouts
(8) 1 1/4 in
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Material
Galvanized steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.