Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TP7224

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Gray, Die cast aluminum, Two-gang, One single receptacle (1.406" diameter) or switch and one duplex receptacle, switch or combination device

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7224
UPC
786189072242
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
4.56 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.62 lb

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
One single receptacle (1.406" diameter) or switch and one duplex receptacle, switch or combination device
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Two-gang
Color
Gray

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.