Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TPC2365/LT

PDU sur bâti REPO Eaton : Ce produit est arrivé en fin de vie. Pour obtenir une fiche de connexion, une prise et un remplacement enfichable, voir le produit réf. TPC2365-LTMTD-R

Spécifications générales

Nom du produit
PDU sur bâti REPO Eaton
Numéro du catalogue
TPC2365/LT
CUP
786685289052
Longueur du produit
19 in
Hauteur du produit
1.7 in
Largeur du produit
7 in
Poids du produit
10 lb
Conformités
Marqué CE
TUV
Communiquer avec le fabricant
Certifications
Communiquer avec le fabricant

Caractéristiques physiques

Direction de montage
Horizontal
Couleur
Noir
Espace utile
1 U

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
C20
Puissance
3,33 kW max
Intensité du courant électrique
16 A
Tension d’entrée
110-125V, 120/208V WYE
Phase
Monophasé
Capacité en fréquence
50-60 Hz

Sortie électrique

Prises de courant
(12) C13
Disjoncteur
2 P 20 A
Commande de sortie
Non

Caractéristiques supplémentaires

Séries
RE

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.