Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TPC2365-MTD-R

PDU sur bâti REPO Eaton, 1 U, 3,84 kW max., 100-240 V, 16 A, Entrée C20, Monophasé, Plusieurs temporisations et télécommande standard

Prix catalogue $2758.32

Spécifications générales

Nom du produit
PDU sur bâti REPO Eaton
Numéro du catalogue
TPC2365-MTD-R
CUP
786683023931
Longueur du produit
7 in
Hauteur du produit
1.7 in
Largeur du produit
19 in
Poids du produit
10 lb
Conformités
Marqué CE
Conforme à la loi TAA
Certifications
UL 60950-1

Caractéristiques physiques

Direction de montage
Horizontal
Couleur
Noir
Espace utile
1 U

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
C20
Puissance
3,33 kW max
Intensité du courant électrique
16 A
Tension d’entrée
100 à 240 V
Phase
Monophasé
Capacité en fréquence
50-60 Hz

Sortie électrique

Prises de courant
(12) C13
Disjoncteur
2 P 20 A
Commande de sortie
Non

Caractéristiques supplémentaires

Température de fonctionnement
0 ° à 40 °C (32 ° à 104 °F)
Séries
RE

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.