PDU sur bâti ATS Eaton, (1) entrée L6-20P, (1) L6-20R, (1) sortie L6-30R, Montage encastré, Finition noire, Orientation 1 U, 5,76 kVA max., Câble de 15 pi, Tension d’entrée 208 V, 24 A, Monophasé, 50-60 Hz, (1) bipolaire 15 A, (2) disjoncteur bipolaire 20 A
| Nom du produit |
Eaton ATS PDU
|
| Numéro du catalogue |
TPC5114
|
| CUP |
786685400112
|
| Longueur du produit |
25 in
|
| Hauteur du produit |
10 in
|
| Largeur du produit |
10 in
|
| Poids du produit |
10 lb
|
| Certifications |
Reconnu UL
|