Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TPC5115

PDU sur bâti ATS Eaton, 1 U, 4,99 kW max., 208 V 24 A, Cordon 15 pi, Monophasé

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton ATS PDU
Numéro du catalogue
TPC5115
CUP
786685400129
Longueur du produit
24 in
Hauteur du produit
8 in
Largeur du produit
15 in
Poids du produit
15.5 lb
Conformités
Communiquer avec le fabricant
Certifications
Communiquer avec le fabricant

Caractéristiques physiques

Direction de montage
Horizontal
Couleur
Noir
Espace utile
1 U

Alimentation électrique

Longueur du cordon
15 pi
Puissance
4,99 kW max
Intensité du courant électrique
24 A
Tension d’entrée
208 V
Phase
Monophasé
Capacité en fréquence
50-60 Hz

Sortie électrique

Disjoncteur
(3) 2P 15A
Commande de sortie
Non

Caractéristiques supplémentaires

Séries
eATS

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.