Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TPH-150

Eaton Bussmann series TPH telecommunication fuse, 170 Vdc, 150 A, 100 kAIC, Non Indicating, Current-limiting

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series TPH telecommunication fuse
Catalog Number
TPH-150
UPC
051712666039
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.49 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
150 A
Interrupt rating
100 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Packaging type
Standard
Voltage rating
170 Vdc
Type
Current-limiting
Application
Telecommunications DC power circuit protection

Exporter les caractéristiques du produit