Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TPJ-100

Eaton Bussmann series TPJ telecommunication fuse, 170 Vac/dc, 100 A, Non Indicating, Glass melamine tube

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series TPJ telecommunication fuse
Catalog Number
TPJ-100
UPC
051712563345
Product Length/Depth
1.6 in
Product Height
2.38 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.165 lb
Compliances
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
100 A
Fuse indicator
Non-indicating
Material
Glass melamine tube
Packaging type
Standard
Voltage rating
170 Vac/dc

Exporter les caractéristiques du produit