Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

TRAFGF15B

Eaton AFGF receptacle,Tamper resistant,Self-test,#14 - 10 AWG,15A,Residential,Commercial,Flush,125 V,AFGF,Back and side wire,Brown,Brass,Receptacle,Tamper resistant,Polycarbonate,5-15R,Two-pole, three-wire, grounding

Une version plus récente de ce produit est disponible :

Spécifications générales

Product Name
Eaton AFGF receptacle
Catalog Number
TRAFGF15B
UPC
032664747557
Product Length/Depth
2.815 in
Product Height
4.625 in
Product Width
2.01 in
Product Weight
0.401 lb
Certifications
UL Listed
NOM
CSA Certified
cULus Listed

Caractéristiques du produit

Device type
Receptacle
Type
Self-test
Amperage Rating
15A
Voltage rating
125V
Circuit interrupter type
AFGF
Contact material
Brass
Features
Tamper resistant
Application
  • Residential
  • Commercial
Wiring method
Back and side wire
Allowable wire size
#14 - 10 AWG
NEMA configuration
5-15R
Torque rating
16 lbf-inch
Environmental conditions
Tamper resistant
Mounting method
Flush
Color
Brown
Face/body material
PVC
Polycarbonate
Receptacle type
Two-pole, three-wire, grounding

Exporter les caractéristiques du produit