Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TS3R9CV

Eaton rotary disconnect terminal shroud,Terminal shroud,30-100A,Heavy-duty,Three-pole,Terminal shrouds,10250T,Non-illuminated, knob type selector switch operator.

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect terminal protection screen
Catalog Number
TS3R9CV
UPC
786685403878
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
2 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
0.15 lb
Certifications
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Used with
Non-illuminated, knob type selector switch operator
Type
Terminal shroud
Amperage Rating
30-100A
Number of poles
Three-pole
Product Category
Terminal shrouds
Series
10250T
Material
Heavy-duty

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.