Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TSC50

Fuse-link, high speed, 50 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
TSC50
EAN
5027590514538
UPC
051712485302
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
136.6 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
BS 2692-1

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
50 A
Utilization category
Other
Fuse indicator
None
Fuse shape
Offset bolted tags
Construction size
Other
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.