Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TTM450

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 450A, AC 660 V, DC 450 V, V88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TTM450
EAN
5996516026687
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
75 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
1082 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
KEMA
EAC

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
450 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/C2
Current type
AC/DC
Mounting dimension
M10
Center-to-center distance of connections
183.8 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
660 V
Rated voltage DC
450 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
TTM
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Connection
133/184 mm fixing centre
Construction
BS88/C2
Construction size
C2
Fuse shape
Center bolted tags
Voltage type
AC/DC
Voltage rating
660 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.