Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UBM200SS

Eaton Crouse-Hinds series UBM conduit U-bolt, Rigid/IMC, 316 stainless steel, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UBM conduit U-bolt
Catalog Number
UBM200SS
UPC
662277029407
Product Weight
0.301 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2"
Material
316 stainless steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.