Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UNF405

Eaton Crouse-Hinds series UNF union, Rigid/IMC, Female, Feraloy iron alloy, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF union
Catalog Number
UNF405
UPC
782274644202
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
2.94 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
1.65 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Female
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.