Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UTP24DCG

Plastic sealed receptacle dusctap, size 24; UTP24DCG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTP series economical lightweight IP65 connector
Catalog Number
UTP24DCG

Caractéristiques du produit

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
RoHS
REACH
Backshell type
Sealing Gland
Coupling type
1/3 Bayonet
Shell size
24
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C

Exporter les caractéristiques du produit