VCPW-SE Eaton, Débrochable, 4,76 kV, 350 MVA 3 000 A, 3 cycles (50 ms) - ANSI - 60 Hz
| Nom du produit |
Disjoncteur à moyenne tension VCPW-SE Eaton
|
| Numéro du catalogue |
VSDA3FA
|
| CUP |
786689657840
|
| Longueur du produit |
30 in
|
| Hauteur du produit |
30.97 in
|
| Largeur du produit |
29.9 in
|
| Poids du produit |
439 lb
|
| Tension nominale |
4.76 kV
|
| Type de disjoncteur |
VCPW-SE
|
| Pouvoir de coupure nominal |
48 kAIC
|