VCPW-SE Eaton, Débrochable, 8,25 kV, 40 kA (K=1), 1 200 A, 3 cycles (50 ms) - ANSI - 60 Hz
| Nom du produit |
Disjoncteur à moyenne tension VCP-W Eaton
|
| Numéro du catalogue |
VSDCGBA
|
| CUP |
786689657888
|
| Longueur du produit |
29.83 in
|
| Hauteur du produit |
28.94 in
|
| Largeur du produit |
29.9 in
|
| Poids du produit |
343 lb
|
| Tension nominale |
8.25 kV
|
| Type de disjoncteur |
VCPW-SE
|
| Pouvoir de coupure nominal |
40 kAIC
|