VCP-W Eaton, Débrochable, 4,76 kV, 50 kA (K=1), 1 200 A, 3 cycles (50 ms) - ANSI - 60 Hz
| Nom du produit |
Disjoncteur à moyenne tension VCP-W Eaton
|
| Numéro du catalogue |
VWDAJBA
|
| CUP |
786689658465
|
| Longueur du produit |
29.83 in
|
| Hauteur du produit |
28.94 in
|
| Largeur du produit |
29.9 in
|
| Poids du produit |
372 lb
|
| Tension nominale |
4.76 kV
|
| Type de disjoncteur |
VCP-W
|
| Pouvoir de coupure nominal |
50 kAIC
|