Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

WP42570

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn WashPro WP linear fluorescent light fixture,1/2" entry,4 ft,Fluorescent,Acrylic lens,T5HO mini bi-pin,Non-metallic end caps,Standard end cap with one strain relief connector ,2-lamp,120-277 Vac,54W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn WashPro WP linear fluorescent light fixture
Catalog Number
WP42570
UPC
662276416529
Product Length/Depth
49 in
Product Height
7.03 in
Product Width
6.4 in
Product Weight
20.3 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Lamp type
Fluorescent
Lamp length
4 ft
Light type
T5HO mini bi-pin
Number of lamps
2-lamp
Material
Non-metallic end caps
Wattage
54W
Entry size
1/2"
Lens material
Acrylic
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.