Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

WTC2004A

Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector, 0.850-1.540" cable opening, Zinc die cast, Watertight, 2", SE cable 3 #4/0

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector
Catalog Number
WTC2004A
UPC
662277036368
Product Weight
0.86 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Zinc die cast
Cable opening (min/max)
0.850-1.540 in
Trade size
2"
Special features
Watertight

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.