Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XJGD54

Eaton Crouse-Hinds series XJGD expansion/deflection coupling, Steel, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJGD expansion/deflection coupling
Catalog Number
XJGD54
UPC
782274130781
Product Length/Depth
16.83 in
Product Height
4.19 in
Product Width
4.19 in
Product Weight
15 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Type
Expansion/deflection
Trade size
1-1/2"
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.