Télécharger le document () de 20

XTPAXFA11

Eaton Auxiliary contact Motor protection accessories, 1NO-1NC contact configuration

Spécifications générales

Product Name
Eaton motor control auxiliary contact
Catalog Number
XTPAXFA11
EAN
4015080828822
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.25 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
Not Applicable
Catalog Notes
Can be fitted to manual motor protectors and manual transformer protectors. 45 mm (XTPR…B and XTPB) or 55 mm (XTPR…D) widths of manual motor protectors remained unchanged.

Caractéristiques du produit

Type
Accessory
Contact configuration
1 NO-1 NC
Special features
Used with MMP (XTPB, XTPR, XTPM) and Manual Tranformer Protectors (XTPT)
Quantity
1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.