Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XTPR004BC1

Eaton IEC motor control Manual Motor Protector, 4A, 45 mm Frame size, Class 10 trip type, Rotary type.

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT IEC motor control
Catalog Number
XTPR004BC1
EAN
4015082653385
Product Length/Depth
1.93 in
Product Height
3.74 in
Product Width
3.66 in
Product Weight
0.7 lb
Certifications
UL 508
CSA Std. C22.2

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
4A
Type
Rotary
Size
45 mm
Contact rating
4 A
Trip type
Class 10

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.