Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XTPR010BC1

XT Manual Motor Protector, 10A, 45 mm Frame size, Class 10 trip type, Rotary type

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT IEC motor control
Catalog Number
XTPR010BC1
EAN
4015082653408
Product Length/Depth
1.93 in
Product Height
3.74 in
Product Width
3.66 in
Product Weight
0.7 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Rotary
Size
45 mm
Contact rating
10 A

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.