Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XTPR016BC1

Eaton IEC motor control IEC Electronic Overload Relay, 10-16A overload range, used with CE185H, 110 mm Frame size

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT IEC motor control
Catalog Number
XTPR016BC1
EAN
4015082653422
Product Length/Depth
3.7 in
Product Height
3.66 in
Product Width
1.77 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
UL 508
CSA Std. C22.2

Caractéristiques du produit

Type
Rotary
Size
45 mm
Contact rating
16 A
Trip type
Class 10

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.