Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XTPR063DC1

Eaton IEC motor control UL 1077 Industrial Miniature Circuit Breaker - Supplementary Protector, 40A, 5-10X /n trip, Single-pole, Standard terminals

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT IEC motor control
Catalog Number
XTPR063DC1
EAN
4015081548446
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
6 in
Product Width
6.5 in
Product Weight
2 lb
Certifications
UL 508
CSA Std. C22.2

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
63A
Type
Rotary
Size
55 mm
Trip type
Class 10

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.