Dokument herunterladen () von 20
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eaton 5P Gen2 USV

Entdecken Sie die Eaton 5P Gen 2 USV, die kompakte und effiziente Lösung für IT-Edge-Umgebungen, die 22 % mehr Leistung als ihr Vorgänger liefert und als 1-HE-Rack oder in Tower-Form erhältlich ist.

Ihr intelligentes Design sorgt für stabile Leistung und erhebliche Energieeinsparungen, die moderne Lastsegmentsteuerung setzt Prioritäten für kritische Geräte und optimiert die Batterielaufzeit. Diese neue Produktreihe ist auch für Flottenmanagement, die Ferneinstellung der USV und die Fernaktualisierung der Firmware geeignet. 

Nennleistung
650 VA bis 1550 VA
Technologie
Line-Interaktiv
Formfaktor
Rack oder Tower

Intelligente Stromversorgung für Ihre Edge-IT

 

Profitieren Sie von erhöhter Leistungskapazität

Die 5P USV Gen2 bietet bis zu 33 % mehr Leistung als ähnliche Modelle auf dem Markt. Das kompakte Format macht sie ideal für den Schutz einer breiten Palette von Anwendungen.
 

Freuen Sie sich auf eine Revolution im Batteriemanagement

Dank unserer neuen Eaton ABM+ Technologie, die auf maschinellem Lernen basiert, können wir die Batterielebensdauer genauer vorhersagen und rechtzeitig vor einem Austausch warnen.
 

Genießen Sie die Gewissheit, dass Ihre Daten sicher sind

Zusammen mit der cybersicheren Gigabit Netzwerkkarte (in den Netpack Versionen enthalten) erfüllt die Eaton 5P Gen 2 USV strenge Cybersicherheitsstandards.
 

Kontinuierlicher Service und Datenintegrität

Unsere beiden Softwarelösungen IPM2 und DITPM erleichtern die Fernüberwachung und -verwaltung von IT-Infrastrukturen, selbst an schwer zugänglichen Orten, während unsere Brightlayer Software Suite eine nahtlose Integration in Virtualisierungsumgebungen ermöglicht.
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close