Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Filterhilfsmittel

BECOFLOC 10

BECOFLOC-Filterflocken vereinen starke positive elektrokinetische Ladungen zur Anlagerung von Trubstoffen mit idealer Materialstruktur zur Armierung und Volumenvergrößerung des Filterkuchens in der Anschwemmfiltration. Die Filtration der Trübungen von Flüssigkeiten ist in vielen Bereichen ein entscheidender Schritt bei der Produktion.

BECOFLOC 10 Filteradditiv wird zur ultrafeinen und polierenden Filtration bei hohen Rückhalteraten und mit herausragenden Filtrationsvolumen eingesetzt. Es erhöht auch die Klärungseffizienz bei gleichem oder sogar niedrigerem Verbrauch von Kieselgur und verbessert die Klarheit des Filtrats beim Einsatz für laufende Dosage. 

Filtermaterial
Filterflocken
Anwendungen
Anschwemmfiltration
Filtrationsgrad
Ultrafein und polierend

Hauptmerkmale

  • Glanzfeine Brillanz durch hohe Adsorptionskraft
  • Sicherheit durch faserarmierte Filterkuchen
  • Sichere Verzahnung und Brückenbildung im Filterkuchen verhindert Trübungsdurchbrüche
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen Hilfsmitteleinsatz
  • BECOFLOC Filterflocken stabilisieren den Filterkuchen
  • Schnelle und einfache Reinigung des Filtersystems
  • Verlängerte Filtrationszyklen mit geringem Druckanstieg
Produkte
Anwendungen BECOFLOC
für die erste Filtration

 
g/m³
BECOFLOC für
Anschwemmfiltration

 
g/m³
BECOFLOC für
laufende Dosage

 
g/hl

Untergärige Biere

BECOFLOC 10
0,4–0,6
20–30
BECOFLOC 10
 
20–50
BECOFLOC 10
 
1–3
Obergärige Biere BECOFLOC 7
0,4–0,6
20–30
BECOFLOC 7
 
20–50
BECOFLOC 7
 
3–5
Leicht zu filtrierende Weine BECOFLOC 10
0,4–0,6
20–30
BECOFLOC 10
0,4–0,6
20–30
BECOFLOC 10
 
1–3
Schwierig zu filtrierende junge Weine BECOFLOC 7
 
30–50
BECOFLOC 7
 
30–50
BECOFLOC 7
 
3–5
Säfte BECOFLOC 7
 
30–50
BECOFLOC 7
 
30–80
BECOFLOC 7
 
0,5–2,0
Sekte BECOFLOC 10
 
20–50
BECOFLOC 10
 
20–50
BECOFLOC 10
 
0,5–2,0
Chemische, pharmazeutische Produkte; Gelatine usw. Die Mengen und der Typ der zu verwendenden BECOFLOC Filterflocken müssen in jedem Fall über vorherige Tests bestimmt werden.
Download Links
X
Download Close