Die Filter der Baureihe AS von Eaton werden entweder senkrecht oder waagerecht am Behälter montiert und direkt an die Saugleitung angeschlossen. Sie schützen Hydraulikpumpen und Steuerungssysteme vor Feststoffkontamination. Sie müssen als Saugfilter in Eingangsleitungen von Pumpen verwendet werden. Dank der praktischen Konstruktion ist der Saugfilter leicht zu warten. Entsprechend den Einsatzbedingungen können die Filter mit verschiedenen Zubehörteilen bestückt werden.
Anwendungen
Temperaturbereich: | -10 bis +80 °C (kurzzeitig +100 °C) |
Anschlusssystem: | SAE-Flansch bis 207 bar |
Einbaulage: | optional |
Gehäusematerial: | G-AlSi10Mgwa DIN 1725 (3.2381.61) |
Dichtungsmaterial: | Nitril (NBR) oder Viton (FPM), weitere auf Anfrage |
Für folgende Flüssigkeiten geeignet: | Mineralöle, Schmierfluide; HW-Emulsionen und synthetische Hydraulikflüssigkeiten auf Anfrage |
Behältervolumen: | 1,6 l |