Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Hydraulik-&Schmierstofffilter

HNU

Die Druckfilter der Baureihe HNU eignen sich für Betriebsdrücke bis 315 bar. Druckspitzen werden mit ausreichender Sicherheit aufgenommen. Diese Filter werden per Flanschmontage in das Hydrauliksystem eingebaut.

Filtertyp
Flanschanbau
Max. Betriebsdruck
315 bar
Betriebstemperatur
-10 bis 80 °C

Hauptmerkmale

  • Sternförmiges, gefaltetes Filtermaterial
  • Durchflussrichtung von außen nach innen
  • Hohe intrinsische Stabilität
  • Hervorragende Filterleistung
  • Hohe Schmutzrückhaltekapazität
  • Lange Filterstandzeiten

Anwendungen

  • Alle Mineralöle
  • Wasserbasierte Emulsionen
  • Die meisten synthetischen Hydraulikflüssigkeiten und Schmieröle
Produkte

Technische Daten

Betriebstemperatur: -10 bis +80 °C
Betriebsmedium Mineralöl, andere Medien auf Anfrage
Max. Betriebsdruck: 315 bar
Prüfdruck: 450 bar
Prozessanschluss: Flanschanbau
Gehäusematerial: EN-GJS-400-18-LT, C-Stahl
Dichtungsmaterial: Nitril (NBR) oder Viton (FPM), weitere auf Anfrage
Einbaulage: vertikal
Behältervolumen: 2,5 l
Download Links
X
Download Close