Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Hydraulik-&Schmierstofffilter

HPP

Die Druckfilter der Baureihe HPP von Eaton werden per Flanschmontage in das Hydrauliksystem eingebaut und eignen sich für Betriebsdrücke von bis zu 315 bar. Die Filter sind mit Bypass- oder Reversierventilen erhältlich.

Filtertyp
Flanschanbau
Max. Betriebsdruck
315 bar
Betriebstemperatur
-10 bis 80 °C

Hauptmerkmale

  • Sternförmiges, gefaltetes Filtermaterial
  • Durchflussrichtung von außen nach innen
  • Hohe intrinsische Stabilität
  • Hervorragende Filterleistung
  • Hohe Schmutzrückhaltekapazität
  • Lange Filterstandzeiten
  • Sternförmiges, gefaltetes Filtermaterial
  • Durchflussrichtung von außen nach innen
  • Hohe intrinsische Stabilität
  • Hervorragende Filterleistung
  • Hohe Schmutzrückhaltekapazität
  • Lange Filterstandzeiten
Produkte

Technische Daten

Betriebstemperatur: -10 bis +80 °C
Betriebsmedium Mineralöl, andere Medien auf Anfrage
Max. Betriebsdruck: 315 bar
Prüfdruck: 450 bar
Prozessanschluss: Flanschanbau
Gehäusematerial: C-Stahl
Dichtungsmaterial: Nitril (NBR) oder Viton (FPM), weitere auf Anfrage
Einbaulage: vertikal
Download Links
X
Download Close