Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LF

Niederdruckfilter von Eaton eignen sich für Betriebsdrücke von bis zu 32 bar. Druckfilter werden verwendet, um nachgeschaltete Komponenten vor Kontaminationen jenseits des empfohlenen Reinheitsgrads zu schützen. Die Filter der Baureihe LF können als Saugfilter, Druckfilter und Rücklauffilter eingesetzt werden. LF-Filter sind in Edelstahlausführung (ELF) erhältlich.

Filtertyp
Inline-Ausführung
Max. Betriebsdruck
32 bar
Betriebstemperatur
-10 bis 100 °C

Hauptmerkmale

  • Hohe intrinsische Stabilität
  • Hervorragende Filterleistung
  • Hohe Schmutzrückhaltekapazität
  • Lange Filterstandzeiten

Anwendungen

  • Papierfabriken
  • Stahlwerke
  • Spritzgussanlagen
  • Bewegliche Plattformen
  • Sägewerke
  • Flugsimulatoren
  • Test- und Simulationssysteme
  • Showbühnensysteme
  • Hydrostatische Antriebe
  • Turbinenregelsysteme in der Energieerzeugung
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Betriebstemperatur: -10 bis +100 °C
Betriebsmedium: Mineralöl, andere Medien auf Anfrage
Max. Betriebsdruck: 32 bar
Prüfdruck: 64 bar
Prozessanschluss: Gewindeanschluss
Gehäusematerial: Aluminiumguss, Stahl (Filterdeckel)
Dichtungsmaterial: Nitril (NBR) oder Viton (FPM), weitere auf Anfrage
Einbaulage: vertikal
Messanschlüsse: BSPP ¼
Ablassanschlüsse: BSPP ½
Behältervolumen: 0,7 l
Download Links
X
Download Close