Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

01.NR

01.NR-Rücklauffilterelemente erfüllen die DIN 24550-4-Normen und sind ideal für den Einsatz in Rücklauffiltern zur Reduzierung von Ölverunreinigungen.

Eatons breitgefächertes Angebot an Filterelementen ermöglicht den störungsfreien Einsatz in der Filtration abrasiver Flüssigkeiten, Kühlschmiermittel oder Flüssigkeiten auf Wasserbasis und ist dazu ausgelegt, die Anforderungen an die Reinheitsgrade zu erfüllen. Um das optimale Filterelement für Ihre Anforderungen an das Hydraulik- und Schmierölsystem zu bestimmen, können Flüssigkeiten vor Ort oder in unserem Labor analysiert werden.

01.NR Elemente sind auch als Twinfil-Ausführung erhältlich.

Filtermaterial
Glasfaservlies oder Edelstahl-Metallgewebe
Nenngrößen
63–1000 (10 bar)
Bauart
Beidseitig offen

Hauptmerkmale

  • Hohe Beständigkeit gegen variable Betriebsdrücke und Durchflussmengen
    trägt zu einer der höchsten Schmutzaufnahmekapazitäten und
    Filtrationseffizienzen auf dem Markt bei
  • Filter bieten mehr Falten und Oberfläche als die meisten
    Mitbewerber
  • Gleichmäßige Filtereffizienz auch bei hohem Differenzdruck

Vorteile:

  • Hochwertiges Produkt mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Erhöhte Systemzuverlässigkeit
  • Weniger Wartung erforderlich
  • Geringere Instandhaltungskosten
  • Längere Lebensdauer des Filterelements
  • Maßgeschneiderte Filtrationslösungen
  • Labordienstleistungen
  • Technische Beratung und Unterstützung

Märkte:

  • Energieerzeugung
  • Landwirtschaft und Bauwesen
  • Materialtransport
  • Windkraft
  • Öl und Gas

Anwendungen:

  • Kompressoren
  • Getriebe
  • Netzteile
  • Schmiermodule
  • Mobile Hydraulikanwendungen
  • Fabrikanlagen
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Filterelement-
Typenbezeichnung
Rücklauf-
filterelemente
gemäß
DIN 24550-4
Serie 01.NR
Nenngröße 63, 100, 160, 250,
400, 630, 1.000
Filter-
feinheit

3 VG, 6 VG, 10 VG,
16 VG, 25 VG

10 API, 25 API

10 G, 25 G,
40 G, 80 G

Filtermaterial

VG = Glasfaservlies

API = Glasfaservlies

G = Edelstahl-
Metallgewebe

 Δp
Differenzdruckbeständigkeit
10 = 10 bar
Bauart B = beidseitig offen
Dichtungs-
werkstoff
P = Nitril,
V = Viton,
weitere auf
Anfrage
Spezifikation - = Standardelemente
ISXX = Elemente für spezielle Anwendungen
IS07·=·Kühlungs-
anwendungen·(NH3),
VA = wasserhaltige Hydrauliköle
Nenngrößen: 63–1000
10 bar
Download Links
X
Download Close