Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Manual pipeline strainers

Modell 50

Das Umschalt-Siebkorbfiltermodell 50 mit Kegelumschaltung (Duplex-Ausführung) von Eaton scheiden schädliche Feststoffpartikel aus Prozessmedien ab und muss zur Reinigung nie außer Betrieb genommen werden. Die Leitung kann kontinuierlich geöffnet bleiben. Wenn ein Siebkorb voll ist, wird der Durchfluss durch einfache Betätigung eines Bediengriffs auf die jeweils andere Seite umgeleitet. Der erste Siebkorb kann dann entnommen und gereinigt werden und ist danach wieder einsatzbereit. 

Herstellungssart
Guss
Material
Gusseisen, C-Stahl, Edelstahl, Bronze
Betriebsdruck
10,3–13,8 bar

Hauptmerkmale

  • Kontinuierlicher Durchfluss, keine Unterbrechung zu Reinigungszwecken
  • Robuste, anlüftbare Kegelumschaltung
  • Hebevorrichtung verhindert ein Scheuern des Kegels
  • Schnellverschluss, keine Werkzeuge erforderlich
  • Siebkörbe mit hoher Kapazität
  • Entleerung über einen Gewindeanschluss
  • Maschinell gefertigter Siebkorbsitz
  • Siebkorb mit Perforation oder Drahtgewebe aus AISI 316L Edelstahl

Optionen

  • Konstruktion aus duktilem Eisen
  • Perforierter Siebkorb mit Lochung von 1/32 Zollbis 1/2 Zoll
  • Siebkorb mit Drahtgewebe von 20 bis 400 Mesh
  • Monel-Siebkörbe
  • Dichtungen aus Viton, TFE oder EPDM
  • Entlüftungsventile
  • Entleerungsventile
  • Mess-/Entlüftungshähne, 1/4 Zoll NPT
  • Differenzdruckmesser mit Schalter
  • Magnetische Siebkorbeinsätze

 

Anwendungen

  • Abwasser
  • Sprühdüsensysteme
  • Schutz von Wärmetauschern
  • Kühltürme
  • Kesselspeisewasser
  • Bearbeitungsflüssigkeiten
  • Unterwasser-Injektionsbohrlöcher
  • Entzunderungssysteme
  • Schmierölsysteme
  • Bewässerungsanlagen
  • Papierstrich
  • Raffination
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Auswahltabelle

Nennweite Gehäusematerial Kegelmaterial Anschlüsse Dichtungen
5", 6", 8" Eisen Bronze Flansch 125# Buna-N
5", 6", 8" Bronze Bronze Flansch 150# Buna-N
6", 8" C-Stahl Bronze Flansch 150# Buna-N
6", 8" Edelstahl Edelstahl Flansch 150# Viton

Gewicht (kg)

Rohrgröße Eisen Bronze C-Stahl Edelstahl
5" 183 187 - -
6" 227 264 263 279
8" 682 818 732 759

Betriebsdaten

Nennweite Betriebsdaten
5" 13,8 bar bei 38 °C
6" 13,8 bar bei 38 °C
8" 10,3 bar bei 38 °C

Cv-Faktoren

Nennweite Faktor
5" 300
6" 420
8" 900

Abmessungen (Zoll/mm)

Rohrleitungsnennweite in Zoll A B C D E F G H J K L
5 467 229 248 845 375 260 437 3/8 502 14 1.041
6 559 327 318 921 495 298 527 3/8 502 16
1.067
8 635 356 432 1.286 586 - 781 1/2 711 24 56
Model-50-5-8-inch-Basket-Strainer-1.jpg
Model-50-5-8-inch-Basket-Strainer-2.jpg
Download Links
X
Download Close