Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Hydraulikfiltrationssysteme

US

Die stationären Filtrationssysteme von Eaton dienen der Ölaufbereitung von Schmierfluiden mit hoher Viskosität in Getrieben mit Hilfe von Offline-Filtration. Voraussetzung für die geringen Abmessungen und die hohe Zuverlässigkeit ist eine kompakte Bauweise auf einem Bodenteil ohne Schlauch.  Das Gerät ist mit einer Zahnradpumpe ausgestattet, die von einem Elektromotor angetrieben wird. Die Umlauf-Filtrationssysteme US 10-640 entnehmen Öl aus einem über einen Schlauch angeschlossenen Behälter, um es von Kontaminationen (Schmutz und Wasser) zu befreien. Das gereinigte Öl wird danach in einen Behälter gepumpt. Die Verunreinigung verbleibt im Filter. Das Gerät kann nach der Inbetriebnahme unbeaufsichtigt weiterbetrieben werden. Die maximale zulässige Schmutzpartikelgröße des Arbeitsmediums beträgt < 200 μm. Größere Schmutzpartikel führen zu einer vorzeitigen Abnutzung der Zahnradpumpe.

Die stationären Filtereinheiten der US-Serie werden zur Feinfiltration, Befüllung oder Spülung von Hydrauliksystemen eingesetzt. Die Filtereinheiten sind mit einer Zahnradpumpe ausgestattet, die von einem Elektromotor angetrieben wird. Sie sind für verschiedene Volumenströme in unterschiedlichen Größen und für die geforderte Fluidreinheit in unterschiedlichen Filterfeinheiten erhältlich.

System
Stationäre Offline-Filtereinheiten
Design
Kompakt mit Zahnradpumpe
Abscheidung von
Partikeln und Wasser

Hauptmerkmale

  • Zuverlässige und einfache Offline-Filtration
  • Unterstützung vorhandener Inline-Filter im Betrieb
  • Verbesserung der Reinheitsklassen
  • Längere Lebensdauer der Systemkomponenten und Betriebsfluide
  • Geringer Platzbedarf durch kompaktes Design und Anpassung an betrieblichen Anforderungen
  • Hochwertige Filterelemente mit hoher Schmutzaufnahmekapazität
  • Austausch der Filterelemente ohne Werkzeug möglich
  • Unbeaufsichtigter Betrieb durch Sicherheitsventile
  • Unterbrechungsfreie Filtration bei der Tankbefüllung
  • Optionaler Einsatz von wasserabsorbierenden Filterelementen
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

  Filterfeinheit: Gewicht: Betriebsmedium:
US 20 4, 5, 7 oder 10 μm ca. 28 kg Hydrauliköl auf Mineralölbasis, ab 10 mm²/s, andere Medien auf Anfrage
US 21 4, 5, 7 oder 10 μm ca. 28 kg Hydrauliköl auf Mineralölbasis, ab 10 mm²/s, andere Medien auf Anfrage
US 22 4, 5, 7 oder 10 μm ca. 35 kg Hydrauliköl auf Mineralölbasis, ab 10 mm²/s, andere Medien auf Anfrage
US 40 4, 5, 7 oder 10 μm ca. 38 kg Hydrauliköl auf Mineralölbasis, ab 10 mm²/s, andere Medien auf Anfrage
US 80 4, 5, 7 oder 10 μm ca. 59 kg Hydrauliköl auf Mineralölbasis, ab 10 mm²/s, andere Medien auf Anfrage
US 160 4, 5, 7 oder 10 μm ca. 95 kg Hydrauliköl auf Mineralölbasis, ab 10 mm²/s, andere Medien auf Anfrage
US 320 4, 5, 7 oder 10 μm ca. 110 kg Hydrauliköl auf Mineralölbasis, ab 10 mm²/s, andere Medien auf Anfrage
US 321 4, 5, 7 oder 10 μm ca. 125 kg Hydrauliköl auf Mineralölbasis, ab 10 mm²/s, andere Medien auf Anfrage
US 640 4, 5, 7 oder 10 μm ca. 230 kg Hydrauliköl auf Mineralölbasis, ab 10 mm²/s, andere Medien auf Anfrage
Download Links
X
Download Close