Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

01.NL

01.NL Inline-Schmierfilterelemente erfüllen die DIN 24550-3-Norm und sind ideal für den Einsatz in Druckfiltern zum Schutz von Systemkomponenten.

Eatons breitgefächertes Angebot an Filterelementen ermöglicht den störungsfreien Einsatz in der Filtration abrasiver Flüssigkeiten, Kühlschmiermittel oder Flüssigkeiten auf Wasserbasis und ist dazu ausgelegt, die Anforderungen an die Reinheitsgrade zu erfüllen. Um das optimale Filterelement für Ihre Anforderungen an das Hydraulik- und Schmierölsystem zu bestimmen, können Flüssigkeiten vor Ort oder in unserem Labor analysiert werden.

Diese Elemente erfüllen die DIN 24550-3-Norm und sind ideal für den Einsatz in Druckfiltern zum Schutz von Systemkomponenten.

Filtermaterial
Glasfaservlies oder Edelstahl-Metallgewebe
Nenngrößen
40–1000 (30 bar und hochohmig)
Bauart
Einseitig offen oder Bypassventil mit wählbarem Öffnungsdruck

Hauptmerkmale

  • Hohe Beständigkeit gegen variable Betriebsdrücke und Durchflussmengen
    trägt zu einer der höchsten Schmutzaufnahmekapazitäten und
    Filtrationseffizienzen auf dem Markt bei
  • Filter bieten mehr Falten und Oberfläche als die meisten
    Mitbewerber
  • Gleichmäßige Filtereffizienz auch bei hohem Differenzdruck

Vorteile:

  • Hochwertiges Produkt mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Erhöhte Systemzuverlässigkeit
  • Weniger Wartung erforderlich
  • Geringere Instandhaltungskosten
  • Längere Lebensdauer des Filterelements
  • Maßgeschneiderte Filtrationslösungen
  • Labordienstleistungen
  • Technische Beratung und Unterstützung

Märkte:

  • Energieerzeugung
  • Landwirtschaft und Bauwesen
  • Materialförderung
  • Windkraft
  • Öl und Gas

Anwendungen:

  • Kompressoren
  • Getriebe
  • Netzteile
  • Schmiermodule
  • Mobile Hydraulikanwendungen
  • Fabrikanlagen
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Typenbezeichnung
Filterelement
Elemente für
Rohrleitungsfilter
gemäß
DIN 24550-3
Serie 01.NL
Nenngröße 40, 63, 100, 160,
250, 400, 630, 1.000
Filter-
freinheit

3 VG, 6 VG, 10 VG,
16 VG, 25 VG

10 API, 25 API

10 G, 25 G,
40 G, 80 G

Filtermaterial

VG = Glasfaservlies

API = Glasfaservlies

G = Edelstahl-
Metallgewebe

 Δp
Differenzdruckbeständigkeit

VG: 30 = 30 bar,
160 = 160 bar
(hohe Beständigkeit)

API: 30 = 30 bar

G: 30 = 30 bar
160 = 160 bar
(hohe Beständigkeit

Bauart E = einseitig offen
S = Bypassventil
mit wählbaren
Öffnungsdruck-
Optionen
Dichtungs-
werkstoff
P = Nitril,
V = Viton,
weitere auf
Anfrage
Spezifikation - = Standardelemente
ISXX = Elemente für spezielle Anwendungen
IS07 = Kühlungs-
anwendungen·(NH3),
VA = wasserhaltige Hydrauliköle
Nenngrößen: 40–1000
(435·psi/30·bar·und·hochohmig)
Download Links
X
Download Close