Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Filterkerzen

BECO Helix

BECO Helix-Tiefenfilterkerzen zeichnen sich durch ihre außergewöhnlich lange Standzeit im Vergleich zu anderen plissierten Tiefenfilterkerzen aus. Die einzigartige Helix-Wicklung der plissierten Polypropylenvliese maximiert die Filterfläche und bietet einen hohen Durchfluss mit geringen Druckdifferenzen.

Die Abstufung der dünnen Vliese von grob nach fein bietet einen doppelt so hohen Tiefenfiltereffekt und eine signifikant höhere Partikelaufnahme-kapazität im Vergleich zu anderen plissierten Tiefenfilterkerzen. Durch die Trichterwirkung der abgestuften Vliese lassen sich die BECO Helix-Tiefenfilterkerzen zudem hervorragend rückspülen.

Filtermaterial
Polypropylen (PP)
Abscheiderate
99,98 % Effizienz
Max. Betriebstemperatur
80 °C

Hauptmerkmale

  • Große und wirksame Filterfläche durch die einzigartige Helix-Wicklung des plissierten Filtermaterials führt neben einer hohen mechanischen und thermischen Stabilität und ausgezeichneten Rückspülbarkeit (bis zu 200 kPa, 2 bar bei 80 °C) vor allem zu langen Standzeiten und wirtschaftlichen Filtrationsergebnissen
  • Von grob nach fein abgestuftes Filtermaterial mit einem Tiefenfiltereffekt von 2 mm maximiert die Partikelaufnahmekapazität
  • Type HX006 (Abscheiderate 0,6 μm) bietet einen exzellenten Schutz und eine deutliche Standzeitverlängerung der nachgeschalteten Membranfilterkerzen, sofern die Regeneration und Sterilisation gemäß den Eaton-Anleitungen durchgeführt werden
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Artikel-Nr. HX006 – HX100
Filtermaterial Polypropylen (PP)
Abscheiderate (µm) 0,6, 1, 2, 3, 5, 10
Abscheideeffizienz 99,98 %
Längen 10", 20", 30", 40"
Adaptercodes 0, 2, 7, F
Stützkörper Ja
Aufbau Plissiert
Max. Betriebstemperatur 80 °C
Max. Druckdifferenz in Fließrichtung

5,0 bar bei 20 °C

2,0 bar bei 80 °C

Download Links
X
Download Close