Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LOFSORB

Die Aktivkohlefilterkerzen LOFSORB haben eine hohe Adsorptionskapazität, sodass sie unerwünschte(s) freies Chlor u. organische Stoffe aus Wasser/anderen Flüssigkeiten effizient entfernen.

LOFSORB-Aktivkohlefilterkerzen von Eaton eignen sich für die Filtration von Trinkwasser, Spirituosen, wässrigen und organischen Lösungen (zur Beseitigung von Farb-, Geruchs- und Geschmacksverunreinigungen), galvanischen Bädern (Entfernungen organischer Verunreinigungen aus Nickel-und Kupferbädern).

Filter material
Bonded porous activated carbon block
Retention
Nominal
Max. operating temperature
126 °F (52 °C)

Hauptmerkmale

  • Günstige Alternative zu granularen Aktivkohlefilterkerzen
  • Durch Verpressen und Extrusion unter hohem Druck hergestellt
  • Keine Abgabe von Kohlepartikeln an das Filtrat
  • Herausragendes Adsorptionsvermögen für freies Chlor und organische Verbindungen
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Filtermaterial Aktivkohleblock
Abscheideraten Typ 01 und 04: 1, 5, 10 µm; Typ 02: 5 µm
Abscheideeffizienz Nominell
Längen (nominal) Typ 01: 4,875", 5", 9,75", 20", 30"
Typ 02: 5", 9,75", 10", 20"
Typ 04: 9,75", 20"
Adaptercode ()
Innenstützkörper -
Endkappen Ethylen-octen-copolymer
Typ 01 und 04:
Typ 02: Polypropylen
Außenstützkörper Polypropylenvlies und Netz
Max. Betriebstemperatur 52 °C
Max. Differenzdruck in Fließrichtung

Typ 01 und 04: 7 bar
Typ 02: 2,5 bar

Download Links
X
Download Close