Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Sicherungen und Sicherungshalter

Bussmann Series Class CC Sicherungseinsätze und Sicherungshalter

Bussmann Class CC Sicherungen setzen den Standard für die Leistungsfähigkeit von Class CC Sicherungen in der Industrie. Bussmann ist für seine hervorragende Qualität bekannt und hat das richtige Produkt für Ihre Stromkreis- und Geräteschutzanforderungen. Diese IR-Sicherungen für Nebenstromkreise mit 600 V und 200 kA bieten einen außergewöhnlichen Schutz in der kleinsten Bauform aller UL-Sicherungsklassen. Sie können zwischen dem ultimativen Schutz unserer Low Peak LP-CC-Sicherungen, der Zeitverzögerung unserer FNQ-R-Sicherungen für Ihren Steuertransformator und ähnliche Steuerungsanwendungen oder dem schnellen Schutz unserer KTK-R Limitron-Sicherungen für spezielle Stromkreise wie den Beleuchtungsschutz wählen.

Hauptmerkmale

  • Erhältlich in 1-, 2- und 3-poligen Konfigurationen, um den Anforderungen der Lagerhaltung gerecht zu werden.
  • Die Blöcke sind vollständig modular aufgebaut und lassen sich ohne Werkzeug am Verwendungsort zusammenstecken, um den Lagerbestand zu verringern und Montagezeit und -aufwand zu minimieren.
  • Die Flexibilität bei der DIN-Schienen- und Schaltschrankmontage ermöglicht die Verwendung eines Produkts für mehrere Anwendungen und senkt die Lagerkosten. Kompakte Bauweise mit minimalem Platzbedarf.
  • Einfache Identifizierung der Stromkreise mit den verfügbaren universellen Beschriftungsschildern für Sicherungsabdeckungen
  • Die optionale durchsichtige Abdeckung erhöht die Sicherheit mit fingersicherem IP20-Schutz, Lockout/Tagout-Funktion und Anzeige eines offenen Stromkreises.
  • Anschlussvarianten zur Erfüllung von Anwendungsanforderungen, einschließlich 1/4"-Schraubklemmen für eine schnellere Schaltschrankmontage.
  • Verzinnte Bimetall-Sicherungsklemmen aus Kupfer bieten eine höhere Ermüdungsfestigkeit als herkömmliche Messingfedern.

Mitbewerber-Vergleichsliste vereinfachte Version

Bussmann Series CCP2 Übersicht der Produktreihe

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close