Die robuste Bauart macht den SVX9000 zu einem universell einsetzbaren Frequenzumrichter für alle Standardanwendungen. Damit ist der SVX9000 die ideale Wahl für einfache aber auch für komplexere Anwendungen und für alle Standardanwendungen im Maschinen-, Gebäude- und Industriebereich. Die flexiblen Anwendungseinstellungen ermöglichen die Anpassung des SVX9000 an spezifische Kundenbedürfnisse, somit sind die SVX9000 für praktisch alle Steuerungsaufgaben von Induktionsmotoren geeignet. Dazu gehören Mehrmotorenanwendungen oder der Parallelbetrieb mehrerer Pumpen. Die robuste Bauart gewährleistet einen effektiven Schutz gegen Störungen aus dem Versorgungsnetz. Der zuverlässige Betrieb wird durch ein ausgeprägtes Motorsteuerungskonzept und effektive Schutzfunktionen für Motor und Frequenzumrichter sichergestellt.
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
Support
Contact us
+359884477015